Die Implementierung von (S)NTP-Client und (S)NTP-Server basiert auf Protokollversion 4.
Für die (S)NTP-Server-Konfiguration fügen Sie ein neues Objekt „SNTP Server“ unter den verfügbaren „Ethernet-Schnittstellen (ETH1-ETHn)“ hinzu.
Für eine SPS ist nur eine Instanz eines (S)NTP-Servers möglich.
Folgende Parameter stehen zur Verfügung:
Nicht alle Parameter werden standardmäßig auf der Benutzeroberfläche angezeigt.
Bei den meisten Anwendungen sollte es nicht notwendig sein, die Standardwerte der verborgenen Parameter zu ändern.
Es ist möglich, die Standardwerte im generischen Geräteeditor zu bearbeiten. Um die Parameter anzuzeigen, gehen Sie auf „Tools Options Device editor“ und aktivieren Sie die Option „Show generic device configuration view“.
Zugriffssteuerung
|
Parameter |
Standard |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
Freigeben |
FALSE |
TRUE oder FALSE |
Ermöglicht Zugangskontrolle |
|
Netzadresse |
0.0.0.0 |
Gültige IP-Adresse |
Netzwerkadresse der erlaubten Clients |
|
Subnet Mask |
24 |
8 ... 32 |
Subnetzmaske der Netzwerkadresse |
Die Konfiguration des (S)NTP-Protokolls erlaubt es, den IP-Adressbereich einzuschränken, der von diesem (S)NTP-Server bedient werden soll. Standardmäßig wird jede Anfrage mit einer Antwort versehen. Um die Anfragen auf ein bestimmtes Subnetz zu beschränken, wird die CIDR-Notation verwendet.
Beispiel
-
Beschränken Sie den Zugriff auf den (S)NTP-Server auf das Subnetz von 192.168.0.1 bis 192.168.0.254 mit der CIDR-Notation 192.168.0.0/24.
Lokaler Server
|
Parameter |
Standard |
Wert |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
Freigeben |
FALSE |
TRUE oder FALSE |
Mit dieser Option kann das Protokoll als lokaler Server ausgeführt werden. Das heißt, ohne Synchronisation mit einer externen Zeitquelle. |
|
Stratum |
10 |
1 ... 15 |
Stratum des Servers wenn er als lokaler Server verwendet wird |
|
Abstand |
1 s |
0 … 3.403e+38 |
Entfernungen in Sekunden vom Server wenn er als lokaler Server verwendet wird |
|
Waise |
FALSE |
TRUE oder FALSE |
Aktiviert oder deaktiviert den Orphan-Modus |